Codice
Live Chat
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XRT-D - Swivel castor with total lock
Bill of material
XRT 200 D
ORDERNO
Article-number
XRT 200 D
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
205 kg
H
Overall height H
240 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
168 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali